Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sistema de Soporte — Tuerca de RaílSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
SS-S0-RNM CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto DobleSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S1T-WPM Acero inoxidable 304 - 37 mm (1,46 pulg.): - -
Sistema de Soporte — Tuercas de MontanteSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
S-S0-SNM Acero al carbono - - - SS-S0-SNM Acero inoxidable 316 - - - -
Sistema de Soporte — Placa soldada largaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S1-WPEM Acero inoxidable 304 - 64 mm (2,52 pulg.): - -
Sistema de Soporte — Placa SoldadaSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura
304-S1-WPM Acero inoxidable 304 - 36 mm (1,42 pulg.): -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas