Tubo Swagelok®
Elija un tubo diseñado para ofrecer un buen rendimiento y superar los retos de prácticamente cualquier industria o aplicación, para el corazón de su sistema de fluidos.
Solicite más informaciónSwagelok suministra o adquiere, en función de las propiedades específicas de los materiales, la siguiente amplia gama de opciones de tubo para satisfacer una gran variedad de necesidades de aplicación como proveedor de soluciones completas:
Tubo de Acero Inoxidable
Tubo de acero inoxidable sin soldadura en tamaños fraccionales, métricos e imperiales de calidad para instrumentación, limpiado químicamente y pasivado para cumplir con ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1, y limpiado por termopar para cumplir los requisitos de limpieza de ASTM A632-S3, así como tubo de acero inoxidable soldado en tamaños fraccionales para utilizar con los componentes Swagelok.
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza
Este tubo es de ultra alta pureza, coaxial, limpiado químicamente y pasivado, y de acero inoxidable 316L limpiado por termopar, disponible en tamaño: De 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg. Los extremos del tubo están preparados para la soldadura orbital.
Tubo soldado 304/304L
Especificaciones
Materiales | Acero inoxidable 304/304L y 316/316L |
Presión de servicio | Hasta 8160 psig |
Tamaños | 1/8 a 1 pulg. de diámetro exterior |
Marcado | Tamaño, material, especificación y número de colada |
Tubo conificado y roscado— Serie IPT
Tubo serie IPT de acero inoxidable 316 con presiones de servicio de hasta 1378 bar (20 000 psig) para utilizar con accesorios de media presión, así como tubos de alta presión de hasta 4134 bar (60 000 psig) para utilizar en aplicaciones de alta presión.
Tubo para Media Presión—Serie FK
Tubo de alto recocido 316/316L de dureza 1/8 en longitudes de 20 pies y métricas de hasta 6 metros, para utilizar con los accesorios Swagelok de media presión como solución completa. El tubo estirado en frío de dureza 1/8 es más resistente y su reducido espesor de pared permite mayores caudales con el mismo diámetro. Todo el tubo Swagelok de media presión está marcado indicando el tamaño, material, clase y número de colada.
Especificaciones
Recocido de alto espesor de pared
Material | Acero inoxidable 316/316L |
Presión de servicio | 1034 bar (15.000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. de pared |
Estirado en frío dureza 1/8
Material | Acero inoxidable 316/316L |
Presión de servicio | 1034 bar (15.000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. de pared |
Tubo de Alta presión— Serie Sno-Trik
Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.
Especificaciones
Material | Acero inoxidable 316 |
Presión de servicio | 1034 bar (15.000 psig) |
Tubo endurecido | 4134 bar (60.000 psig) |
Tubo recocido | 2067 bar (30.000 psig) |
Tamaños | 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. de pared 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. de pared 3/8 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared 9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. de pared |
Catálogos de Tubo
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
Features: Alloy 2507 material provides excellent corrosion resistance in chloride-containing environments; All Alloy 2507 tubing, tube fittings, and weld fittings offered by Swagelok are made from a controlled-chemistry SAF 2507 material
Acero inoxidable 316L; Tubo coaxial de Ultra alta pureza limpiado químicamente y pasivado, y limpiado por termopar; Extremos preparados para soldadura orbital; Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, especificaciones de material y número de colada
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Características: Instalación en campo simplificada; tamaños de tubos de 6 a 12 mm y de 1/8 a 3/4 pulg.; tubo de acero inoxidable, cobre y PFA
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Dobladora de Tubo para Banco Swagelok
Utilice la dobladora de tubo para banco Swagelok® para doblar de forma precisa, repetible y de alta calidad tubo de la mayoría de los materiales. Tanto si utiliza tubo de pequeño diámetro y pared delgada como tubo de gran diámetro y pared gruesa, este vídeo ofrece consejos y buenas prácticas para el doblado del tubo.
Vea la Dobladora de Tubo en FuncionamientoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Evitar las Fugas del Sistema: La Importancia de una Buena Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.

Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75% – que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.

Las Tres "T" para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres "T" del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180° . Las dobladoras manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.