text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold Swagelok para Instrumentación

Manifolds Swagelok®

Los manifolds Swagelok de dos, tres, cuatro o cinco válvulas se construyen y prueban en fábrica para ofrecer soluciones fiables en aplicaciones críticas de instrumentación. Hay disponibles configuraciones de montaje directo, montaje remoto o sistemas modulares, incluyendo bajas emisiones incontroladas y aleaciones que cumplen con la normativa NACE.

Catálogos de Manifolds

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Manifold de 5 válvulas

Manifolds

Los manifolds Swagelok tienen menos puntos potenciales de fuga al integrar varias válvulas en un solo cuerpo. Están diseñados para aplicaciones de presión estática, nivel de líquidos y presión diferencial con diseños de cuerpo en línea tradicionales y compactos, para su uso en sistemas de instrumentos, de montaje directo, de montaje remoto y modulares. El diseño de montaje compacto permite reducir el tamaño y el peso y es fácil de instalar y mantener. Hay opciones de materiales para el cuerpo, como el acero inoxidable, el acero al carbono y el acero inoxidable dúplex, y materiales para las empaquetaduras, como el PTFE, para una mayor versatilidad del sistema, y el Grafoil®, para mayores índices de temperatura.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.