Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 válvulas, Obturador esféricoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-V2BF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V2BFS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2NBM8-F8-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas