Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Modelo RectoSu centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2
SS-445-FP Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Hembra Paralela 9/16-18 pulg. Rosca Hembra Paralela SS-645-FP Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Hembra Paralela 3/4-16 pulg. Rosca Hembra Paralela SS-410-FP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas