Válvulas de Bola de Gran Caudal (Serie GB) Swagelok®
La válvula de bola de gran caudal bidireccional Swagelok serie GB está diseñada para ofrecer altos caudales a una presión de servicio de 413 bar (6000 psi) en diversas aleaciones, simplificando la instalación, minimizando los requisitos de reparación y ofreciendo un rendimiento de cierre fiable.
Solicite más InformaciónMejore la Seguridad. Ahorre Tiempo. Gestionar los Costes.
La válvula de bola Swagelok serie GB ofrece valor al reducir el tiempo y los costes necesarios para instalar y verificar el rendimiento de los componentes instalados en aplicaciones industriales de alto caudal.
La válvula está diseñada para una rápida y fácil instalación con caudal bidireccional, eliminando las preocupaciones sobre las instalaciones en dirección contraria. Las conexiones finales integrales mediante racores Swagelok® en tamaños de 3/8 a 1 pulg. simplifican aún más el diseño del sistema y minimizan los requisitos de mano de obra y componentes.
La posibilidad de que se produzcan fugas o reparaciones caras tras la instalación inicial se reduce gracias a las pruebas de ensamblaje al 100% que aseguran que las válvulas de bola serie GB cumplen las especificaciones desde el principio. El rendimiento del cierre del cuerpo se ha comprobado mediante pruebas hidrostáticas hasta 1,5 veces la presión nominal máxima.
La válvula se ha construido para permitir una personalización sencilla, con un patrón de pernos que puede utilizarse como base para instalar un mando de bloqueo opcional o un montaje en panel, así como un soporte compatible con un actuador neumático ISO 5211. La posibilidad de configurar las válvulas de bola serie GB según las necesidades fuera de fábrica permite, en algunos casos, racionalizar los inventarios de válvulas de gran caudal almacenando menos existencias.
Seguridad Añadida e Instalación Simplificada para Aplicaciones de Alto Caudal
La Válvula de Bola Swagelok de paso total y de uso general tiene un rendimiento líder en la industria en aplicaciones como sistemas hidráulicos, de inyección y de extinción de incendios en la industria del petróleo y gas; aislamiento para infraestructuras de vehículos de gas natural comprimido (GNC); y aislamiento en operaciones de alquilación altamente corrosivas en la industria de procesado químico y refinado petroquímico.
Con capacidad de caudal bidireccional para reducir la posibilidad de una instalación incorrecta, la válvula está diseñada para:
- Ofrecer caudales elevados a una presión de servicio de 413 bar (6000 psi)
- Simplificar la instalación
- Minimizar la necesidad de reparaciones
- Ofrecer el rendimiento de cierre fiable necesario para mantener la seguridad de los trabajadores y el funcionamiento eficiente de los sistemas en muchas aplicaciones exigentes
Rendimiento Fiable en Aplicaciones Críticas
La válvula de bola serie GB ofrece ventajas a largo plazo a los propietarios y operadores gracias a las características, materiales y opciones de diseño que ayudan a proteger a los trabajadores y a prolongar al máximo la vida útil de los componentes en condiciones difíciles.
La válvula tiene un diseño de conexión final con bloqueo mecánico patentado que reduce el riesgo de desmontaje accidental o de fugas. El diseño probado de cierre del vástago sin fugas y a prueba de expulsión ofrece una mayor fiabilidad.
Hay disponible una gran variedad de aleaciones como el 6-Moly, la aleación 2507, la aleación C-276, la aleación 625 y la aleación 825, así como el acero inoxidable estándar Swagelok® 316/316L para ayudar a reducir el riesgo de corrosión en entornos difíciles.
La válvula serie GB puede configurarse para servicio de gases sulfurosos con materiales de construcción seleccionados de acuerdo con NACE MR0175/ISO 15156. También cumple la normativa ASME B31.1 y B31.3 para sistemas de tuberías de energía y procesos.
Hay disponible una opción ignífuga que cumple las especificaciones de ensayo de la norma API 607. Esta opción cuenta con un mando de palanca rojo estándar, una empaquetadura de Grafoil®flexible y una bola con venteo que permite igualar la presión entre el cuerpo de la válvula y el puerto aguas arriba para ayudar a evitar la sobre presurización y la posible expulsión del cierre en condiciones de incendio. Con la opción de bola con venteo, la válvula no es bidireccional.
Especificaciones
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6.000 psig) |
Temperatura | –40 a 121°C (–40 a 250°F) |
Coeficiente de Caudal | 2,5 a 40 |
Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316/316L, aleaciones 6-Moly, 2507, 625, 825 y C-276 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones Finales | |
Tamaño | 12 a 25 mm; 3/8 a 1 pulg. |
Configuraciones | Apertura-cierre |
Catálogos de Válvulas de Bola para Gran Caudal Serie GB
Cumpla sus especificaciones de presión y caudal en las aplicaciones más exigentes con la válvula de bola de gran caudal serie GB, disponible en dos tamaños (8GB y 16GB) con una amplia gama de caudales y tipos y tamaños de conexiones finales. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Válvulas de bola serie GB; Presiones de servicio hasta 430 bar (6250 psig) a temperaturas de -40 a 120˚C (-40 a 248˚F); Conexiones finales mediante racores Swagelok®, roscas hembra de 3/8 a 1 pulg., y tamaños fraccionales o métricos (12 mm a 25 mm); Materiales del cuerpo resistentes a la corrosión: 316/316L, Aleación 2507, 6-Moly, Aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276; API 607 opcional para aplicaciones a prueba de fuego y NACE MR0175/ISO 15156 para gases sulfurosos
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
4 Respuestas Sobre la Selección de Material para los Yacimientos de Petróleo y Gases Sulfurosos
A medida que la producción de petróleo y gas se expande en entornos sulfurosos con alto contenido de sulfuro de hidrógeno, la fiabilidad del material se vuelve crítica. Aprenda cómo la correcta selección de materiales y el cumplimiento de las normas de NACE puede mantener su sistema funcionando de manera eficiente.
Válvulas 101: Lo que los Profesionales de los Sistemas de Fluidos Deben Saber
Las válvulas industriales desempeñan un papel importante en el control del caudal de los fluidos en los sistemas de fluidos críticos. Conozca mejor los tipos de válvulas, sus funciones y cómo hacer la selección correcta.
3 Razones para Estandarizar los Componentes de los Sistemas de Fluidos en los Principales Proyectos de Construcción de Petróleo y Gas
Los servicios globales de construcción Swagelok pueden ayudar a los operadores de los propietarios de petróleo y gas a obtener grandes beneficios operacionales, estandarizando los componentes de los sistemas de fluidos utilizados en toda la planta. Conozca mejor las ventajas de la estandarización.