text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie FKB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie FKB) Swagelok®

Las válvulas de bola Swagelok serie FKB de media presión ofrecen un cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) y tienen un diseño avanzado que reduce el desgaste del cierre, mejorando la fiabilidad.

Solicite más información

El avanzado diseño de la válvula de bola Swagelok serie FKB reduce el desgaste del cierre y mejora la fiabilidad de las conexiones en todo el rango de presiones existentes (hasta 1378 bar o 20.000 psig) y temperaturas. La bola tipo trunnion tiene un innovador diseño autocompensado que permite un rendimiento estanco y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la posibilidad de expulsión del vástago, protegiendo a los operarios.

Las válvulas serie FKB están disponibles con conexiones finales NPT hembra y conexiones finales mediante accesorios galgables para media presión Swagelok que reducen el tiempo y el coste de la instalación de la válvula, a la vez que ofrecen una robusta sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,44 a 11,3. Pueden configurarse con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y para la certificación de "bajas emisiones" según la norma API 641.

Hay tres tamaños de orificio disponibles (series 6FKB, 8FKB y 12FKB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula en un equipo original.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura –17 a 121°C (0 a 250°F)
Coeficiente de Caudal 0,44 a 11,3
Conexiones finales
Tipo Racores para tubo Swagelok de media presión Serie FK o NPT
Tamaño 1/4 a 1 pulg.
Configuración Cierre (2 vías), conmutación (3 vías)
Actuación Manual o neumática
Tamaños de orificio 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.), 14,2 mm (0,560 pulg.)

Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie FKB

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Accesorios Swagelok Serie FK
13.500 Conexiones, Cero Fugas para AGI Industries

Vea cómo AGI Industries utilizó válvulas serie FKB y accesorios serie FK en nueve skids de inyección química que evitaron fugas en 13.500 puntos potenciales.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.