text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Válvulas Antirretorno Swagelok®

Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles en una amplia gama de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el retorno del caudal en aplicaciones de servicio general y de alta pureza, mientras que las válvulas de exceso de caudal impiden la liberación del exceso de caudal aguas abajo, mejorando la integridad y seguridad del sistema.

Catálogos de Válvulas Antirretorno

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

shenyang blower works
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

этикетка для клапанов и шлангов
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras

Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.

Обратные клапаны и клапаны, регулирующие избыточный расход

Válvulas Antirretorno y de Exceso de Caudal

Válvulas Antirretorno

Las válvulas antirretorno están diseñadas para permitir el caudal de los fluidos en una sola dirección y están diseñadas para su uso en aplicaciones de media y alta presión. Las válvulas antirretorno Swagelok están disponibles en una gran variedad de diseños, incluyendo las de muelle y obturador, las de gravedad y las de alta pureza totalmente soldadas, para su uso en una gran variedad de situaciones.

Válvulas XS de Exceso de Caudal

Las válvulas de exceso de caudal con obturador ranurado cierran la línea si aumenta bruscamente el caudal aguas abajo, y se rearman cuando la presión se iguala. Eliminan la necesidad de un complejo mecanismo bypass y reducen el tiempo de mantenimiento.