text.skipToContent text.skipToNavigation
Компактные манометрические клапаны

Válvulas Swagelok® Compactas para Manómetros

La válvula compacta para manómetros Swagelok permite instalar y mantener los manómetros de forma rápida y cómoda, en un conjunto ligero y más pequeño que los ensamblajes convencionales.

Solicite más información

Las válvulas compactas para manómetros Swagelok están diseñadas para ofrecer aislamiento y venteo para los manómetros. Están compuestas por una válvula de aguja Swagelok® serie 1 de acero inoxidable (sin tuerca de panel) y una válvula de purga Swagelok integral de acero inoxidable.

Diseñadas para utilizar con los manómetros Swagelok con conexiones finales mediante adaptadores a tubo, las válvulas compactas para manómetros Swagelok permiten una fácil alineación del dial y reducen el tiempo y los costes de instalación de los manómetros. Las conexiones finales mediante racores Swagelok también reducen el tiempo y los costes de instalación de la válvula y ofrecen una gran sujeción del tubo y resistencia a las vibraciones. Un tapón de purga integral elimina la conexión roscada, reduciendo los posibles puntos de fuga. El mando está engarzado permanentemente al cuerpo de la válvula para la seguridad del operario y para evitar un desmontaje accidental, y la construcción en acero inoxidable 316 tiene larga duración y resistencia a la corrosión.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 275 bar (4000 psig)
Temperatura –53 a 315°C (–65 a 600°F)
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la Empaquetadura PEEK
Conexiones finales
Tipo Racores para tubo Swagelok
Tamaño 12 mm, 1/2 pulg.

Catálogos de Válvulas Compactas para Manómetros

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok
Pequeño Volumen, Gran Impacto: Cómo Detectar y Protegerse de los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.