text.skipToContent text.skipToNavigation
Перепускные клапаны среднего давления серии RV

Válvulas de Alivio para Media Presión (Serie RV) Swagelok®

Las válvulas de alivio de presión proporcional ofrecen protección sencilla y fiable de excesos de presión en variedad de aplicaciones industriales generales.

Solicite más información

Las válvulas de alivio de presión proporcional de media presión serie RV están disponibles con opciones de operación de presión ajustada en fábrica o ajustable externamente y una amplia gama de presiones de ajuste para satisfacer una variedad de necesidades de aplicación. La contratuerca de ajuste mantiene la posición del tornillo de ajuste asegurando la presión de disparo.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta1378 bar (20.000 psig)
Presiones de Disparo 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig)
Operación Presión fija o ajustable
Temperaturas Hasta 121°C (250°F)
Conexiones finales Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Accesorio Swagelok para media presión Serie FK (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida)

Catálogos de Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Фитинги Swagelok серии FK
13.500 Conexiones, Cero Fugas para AGI Industries

Vea cómo AGI Industries utilizó válvulas serie FKB y accesorios serie FK en nueve skids de inyección química que evitaron fugas en 13.500 puntos potenciales.