text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza (Serie DRP) Swagelok®

Las válvulas de diafragma minimizan las áreas de atrapamiento y facilitan la purga con un paso de caudal totalmente dinámico para mejorar la eficiencia del sistema, al tiempo que ofrecen un cierre consistente del caudal. Una variedad de tamaños, materiales y configuraciones, incluyendo la deposición de capas atómicas, la inmersión térmica y la ausencia de muelles, satisfacen los requisitos del sistema de aplicaciones de alta y ultra alta pureza.

Solicite más información

El diseño mejorado del diafragma de la serie DRP está optimizado para minimizar la tensión durante los ciclos, reducir al mínimo las zonas de atrapamiento y la posibilidad de contaminación del fluido de proceso, y alargar la vida útil del diafragma. El cuerpo de PTFE modificado tiene un paso de caudal totalmente dinámico para asegurar una limpieza continua y minimizar el desgaste por los fluidos.

Las válvulas de la serie DRP cumplen la norma SEMI F57-0301.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 6,8 bar (100 psig)
Temperatura del Fluido 23° a 100°C (73° a 212°F)
Coeficiente de Caudal Hasta 10,2
Material del cuerpo y del diafragma PTFE modificado
Conexiones finales
Tipo Rosca abocardada de paso fino Nippon Pillar Súper 300® estándar
Tamaño 6 a 25 mm y 1/4 a 1 1/4 pulg.
Configuración Manual y neumática de 2 y 3 vías; modelos de caudal ajustable y bypass

Catálogos de Válvulas de Diafragma de Polímero de Ultra Alta Pureza Serie DRP

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.