Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 6LV-DFFR8-P-GR Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra -
# de Pieza Material del Cuerpo Tamaño conexión 1 Tipo de conexión 1 Tamaño conexión 2 Tipo de conexión 2 6LV-DFBW6-P-C Acero inox. 316L VAR 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFBW8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-DFFR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LV-DFHFR4-P-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFHFR4-P-O Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) HVCR hembra 6LV-DFMR8-P-C Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/2 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas