text.skipToContent text.skipToNavigation
Продувочный клапан

Válvulas de Alivio Swagelok®

Las válvulas de alivio proporcional ofrecen protección contra los excesos de presión con una variedad de presiones de ajuste disponibles. Para las aplicaciones que necesiten drenar la presión de señal de la línea a la atmósfera, las válvulas y los tapones de purga ventearán, purgarán o drenarán manualmente esa presión.

Catálogos de Válvulas de Alivio

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Válvulas de Alivio Proporcional, Válvulas de Purga y Tapones de purga

Válvulas de alivio de presión proporcional

Las válvulas de alivio proporcional serie R ofrecen una protección sencilla y fiable contra la sobrepresión, en una variedad de aplicaciones de la industria general de líquidos o gases, con presiones de ajuste de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig). Abren gradualmente a medida que aumenta la presión y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión establecida. La presión de ajuste se puede fijar en fábrica o se puede ajustar fácilmente en campo. Las válvulas de alivio y seguridad proporcional serie PRV están certificadas según PED 2014/68/UE Categoría IV, tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión como válvula de seguridad según ISO-4126-1, y son ajustadas en fábrica, probadas, aseguradas y etiquetadas con la presión de ajuste.

Válvulas y Tapones de Purga

Las válvulas de purga Swagelok se pueden utilizar en dispositivos de instrumentación, como los manifolds multiválvulas o las válvulas para manómetros, para ventear la presión de señal de la línea a la atmósfera antes de retirar un instrumento o para ayudar a la calibración de los dispositivos de control. Hay disponibles conexiones NPT macho y SAE. Los tapones de purga son válvulas manuales de purga, venteo o drenaje con conexiones finales NPT, SAE, racores para tubo Swagelok o adaptadores para tubo. Un tapón moleteado está montado permanentemente en el cuerpo de la válvula para mayor seguridad. Tanto las válvulas como los tapones de purga son compactas para facilitar la instalación.