text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®

Las válvulas de bola pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, desde servicio general hasta servicio de combustibles alternativos, para controlar el caudal del sistema. Disponibles para servicio de cierre, conmutación o transferencia, las válvulas de bola Swagelok se pueden fabricar o configurar según una amplia gama de especificaciones. Las válvulas de macho cilíndrico ofrecen gran caudal y cierre consistente en un diseño sencillo y compacto cuando el espacio es un problema.

Catálogos de Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

1/4바퀴 회전 계장용 플러그 밸브

Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico

Válvulas de Bola

Las válvulas de bola Swagelok mantienen el fluido del sistema donde debe estar, controlan las emisiones incontroladas y las fugas, se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde servicio general hasta servicio crítico, y se ofrecen con alto caudal y accionamiento rápido de un cuarto de vuelta manual o neumático. Se han diseñado para un cierre consistente y estanco, tienen un bajo coste total de propiedad y pueden fabricarse o configurarse según una amplia gama de especificaciones.

La oferta incluye válvulas de bola de gran caudal, de una pieza para instrumentación, de tres piezas para proceso, trunnion y para diversos usos (para servicio de combustibles alternativos o servicio general).

Válvula de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta

Las válvulas de macho cilíndrico son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola con un funcionamiento fiable de bajo par de actuación de un cuarto de vuelta. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y está disponible en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA ligero.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.