text.skipToContent text.skipToNavigation
GB Series Full-Flow Ball Valves

Válvula de Bola de Gran Caudal (Serie GB) Swagelok®

La válvula de bola de gran caudal bidireccional Swagelok serie GB está diseñada para ofrecer altos caudales a una presión de servicio de 413 bar (6000 psi), simplificando la instalación, minimizando los requisitos de reparación y ofreciendo un rendimiento de cierre fiable.

Solicite más información

Aportar Más Seguridad y Una Instalación Simplificada a las Aplicaciones de Alto Caudal

La válvula de bola para servicio general Swagelok® serie GB de paso total y gran caudal ofrece un rendimiento líder en la industria en aplicaciones como los sistemas hidráulicos de inyección y de extinción de incendios en la industria del petróleo y el gas; el aislamiento para infraestructuras de vehículos de gas natural comprimido (GNC); y el aislamiento en operaciones de alquilación altamente corrosivas en la industria de procesos químicos y refinerías petroquímicas. Con capacidad de caudal bidireccional para reducir la posibilidad de una instalación incorrecta, la nueva válvula está diseñada para proporcionar altos caudales a una presión de servicio de 413 bar (6000 psi), a la vez que simplifica la instalación, minimiza las necesidades de reparación y ofrece el rendimiento de cierre fiable necesario para mantener a los trabajadores seguros y los sistemas funcionando de forma eficiente en una variedad de aplicaciones exigentes.

Mejore la seguridad. Ahorre Tiempo. Gestión de Costes.

La válvula de bola Swagelok serie GB ofrece un valor añadido al reducir el tiempo y coste necesarios para instalar y verificar el rendimiento de los componentes instalados en aplicaciones industriales de alto caudal.

  • La válvula está diseñada para una instalación rápida y fácil, con caudal bidireccional, eliminando las preocupaciones sobre instalaciones al revés. Las conexiones finales mediante racores Swagelok® integrales desde 3/8 a 1 pulg. simplifican aún más el diseño del sistema y minimizan la mano de obra y la necesidad de componentes.
  • El potencial de fugas o reparaciones caras tras la instalación inicial se reduce gracias a las pruebas de ensamblaje que garantizan al 100% que las válvulas de bola serie GB cumplen a la perfección las especificaciones. El rendimiento del cierre del cuerpo se verifica a través de pruebas hidrostáticas a 1,5 veces la presión nominal máxima.
  • La válvula está construida para permitir una personalización sencilla, con un patrón de pernos que puede utilizarse como punto de instalación para un mando de bloqueo opcional o montaje en panel, así como de un soporte compatible con un actuador neumático ISO 5211. La posibilidad de configurar las válvulas de bola serie GB según sea necesario fuera de fábrica permite en algunos casos optimizar el inventario de válvulas de paso total y reducir el stock de recambios.

Rendimiento Fiable en Aplicaciones Críticas

Nuestra válvula de bola serie GB también está diseñada para ofrecer ventajas a largo plazo a la propiedad y operadores, gracias a las características, materiales y opciones de diseño que ayudan a proteger a los trabajadores y a maximizar la vida de los componentes en condiciones difíciles.

  • La válvula ha sido diseñada con especial énfasis en la seguridad e incorpora una conexión final con bloqueo mecánico patentada que reduce el riesgo de desmontaje o fugas accidentales. El diseño del cierre del vástago a prueba de fugas con vástago a prueba de expulsión ofrece una mayor fiabilidad.
  • Para reducir el riesgo de corrosión en ambientes hostiles, las válvulas de bola serie GB están disponibles en una variedad de materiales de aleación como 6 Moly, Aleación 2507, Aleación C-276, Aleación 625 y Aleación 825, así como en el acero inoxidable estándar Swagelok® 316/316L.
  • La serie GB puede configurarse para el servicio de gases sulfurosos con materiales de construcción seleccionados de acuerdo con NACE MR0175/ISO 15156, y cumple con las normas ASME B31.1 y B31.3 para sistemas de tuberías de presión y procesos.
  • Hay disponible una opción de seguridad contra incendios que cumple las especificaciones de ensayo de la norma API 607. Esta opción cuenta con un mando de palanca rojo estándar, una empaquetadura de Grafoil® flexible y una bola con venteo que permite igualar la presión entre el cuerpo de la válvula y el puerto aguas arriba para ayudar a evitar la sobrepresurización y la posible expulsión del cierre en condiciones de incendio. Con la bola con venteo, la válvula no es bidireccional.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura –40 a 121°C (–40 a 250°F)
Coeficiente de Caudal 2,5 a 40
Materiales de Cuerpo Acero inoxidable 316/316L, aleaciones 6-Moly, 2507, 625, 825 y C-276
Materiales del Asiento PEEK
Conexiones finales
Tamaño 12 a 25 mm; 3/8 a 1 pulg.
Configuraciones Apertura y Cierre

Catálogos de Válvulas de Bola para Gran Caudal Serie GB

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Valve selection for fluid systems
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Inspecting small bore fluid systems on an oil platform
4 Respuestas Sobre la Selección de Material para los Yacimientos de Petróleo y Gases Sulfurosos

A medida que la producción de petróleo y gas se expande en entornos sulfurosos con alto contenido de sulfuro de hidrógeno, la fiabilidad del material se vuelve crítica. Aprenda cómo la correcta selección de materiales y el cumplimiento de las normas de NACE puede mantener su sistema funcionando de manera eficiente.

Block valves in an industrial fluid system
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Construction work on an oil and gas refinery
3 Razones para Estandarizar los Componentes de los Sistemas de Fluidos en los Principales Proyectos de Construcción de Petróleo y Gas

Los servicios globales de construcción Swagelok pueden ayudar a los operadores de los propietarios de petróleo y gas a obtener grandes beneficios operacionales, estandarizando los componentes de los sistemas de fluidos utilizados en toda la planta. Conozca mejor las ventajas de la estandarización.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.