Raccords filetés à extrémité conique Swagelok® (Série IPT)
Nos raccords filetés à extrémité conique sont fabriqués dans divers alliages afin qu’ils conservent leur fiabilité en fonction de l’environnement dans lequel ils seront utilisés. Tous les raccords possèdent un trou d’échappement permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Avec des diamètres allant jusqu’à 1 1/2 po, ces raccords sont conçus pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées pouvant aller jusqu’à 4134 bar (60000 psig).
Catégories
Accouplements
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
Adaptateurs
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
Embouts et bagues
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.
Passe-cloisons
Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.
Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
Catalogues des raccords filetés à extrémité conique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Apprenez-en davantage avec Swagelok.
Comparaison des raccords pour tubes
Découvrez comment installer les raccords pour tubes série FK Swagelok® par rapport aux raccords filetés à extrémité conique traditionnels.
Raccords filetés à extrémité conique (série IPT)
Les raccords filetés à extrémité conique sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Les raccords filetés à extrémité conique sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507. Des raccords conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations.