Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.