text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 前卡套

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 前卡套
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - 查看产品
2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - 查看产品
2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - 查看产品
2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - 查看产品
6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - 查看产品
825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - 查看产品
B-203-1 Laiton 1/8 po - - - 查看产品
B-403-1 Laiton 1/4 po - - - 查看产品
B-603-1 Laiton 3/8 po - - - 查看产品
HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - 查看产品
HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - 查看产品
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - 查看产品
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - 查看产品
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - 查看产品
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - 查看产品
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - 查看产品
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - 查看产品
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 查看产品
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - 查看产品
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - 查看产品
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - 查看产品
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - 查看产品
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - 查看产品
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - 查看产品
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - 查看产品
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - 查看产品
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 查看产品
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 查看产品
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - 查看产品
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - 查看产品
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 查看产品
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - 查看产品
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - 查看产品
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - 查看产品
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - 查看产品
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 查看产品
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - 查看产品
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 查看产品
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - 查看产品
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - 查看产品
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - 查看产品
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - 查看产品
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 查看产品
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - 查看产品
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - 查看产品
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - 查看产品
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - 查看产品
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - 查看产品
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 查看产品
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - 查看产品
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - 查看产品
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - 查看产品
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - 查看产品
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - 查看产品
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - 查看产品
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - 查看产品
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 查看产品
T-1613-1 PTFE 1 po - - - 查看产品
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - 查看产品
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - 查看产品
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 查看产品
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - 查看产品
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - 查看产品
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 查看产品
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - 查看产品
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面