파이프 피팅 — 니플
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-8-HN 합금 400 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-HN-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-12-HN-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-12-HN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT B-4-HN 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT B-8-HN 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-2-HN-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-2-HN-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HN-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT SS-4-HN-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-4-HN-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-16-HN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-16-HN-16RS 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-16-HN-16RT 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 SS-24-HN 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1 1/2인치 수나사 NPT SS-4-HN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-2-HN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT SS-8-HN-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-HN-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 2507-8-HN-SG2 - 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6-CN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-12-CN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-8-CN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-16-CN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-4-CN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-2-CN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-2-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-6-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간