카탈로그
Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Droits
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
CN4NM4MF15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
CN6HM4HF60 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 제품 보기 |
CN6MM4NF15 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.