Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords filetés à extrémité conique — Raccords coniques à bagues pour hautes pressions, Sno-Trik — Droits
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-440-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes haute pression Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-44M-A-200 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-44M-A-400 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-44M-A-441 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage mâle haute pression | 1/4 po | Embout de tube conique | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。