text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.