text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gap Inspection Gauges
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 po - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 po, 18 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 po, 20 mm, 22 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 po, 25 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 po, 2 mm, 3 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 po, 6 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 po, 8 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 po - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 po, 12 mm - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.