Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Hintere Klemmringe
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.