Catalogs
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Retenues pour passage de cloison
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-202-61F | Acier inoxydable | 1/8 po | - | - | - | View Product |
SS-402-61F | Acier inoxydable | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | View Product |
SS-602-61F | Acier inoxydable | 3/8 po | - | - | - | View Product |
SS-812-61F | Acier inoxydable | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.