Catalogs
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Ferrule Sets
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | View Product |
SS-200-SET | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-300-SET | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-400-SET | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-500-SET | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-600-SET | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-6M0-SET | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-810-SET | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-8M0-SET | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-100-SET | PTFE | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-200-SET | PTFE | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-400-SET | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-600-SET | PTFE | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-810-SET | PTFE | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.