Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глубиномеры
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-400 | - | 1/4 po | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-DMT-810 | - | 1/2 po | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.