Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники — Droits
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-6M0-R-6 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-500-6-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-300-R-4 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-8M0-R-6M Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® B-600-R-10 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-10M0-6-6M Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-200-R-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-810-6-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1010-6-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1210-6-8 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-1410-6-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-6-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-R-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-6M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-8M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-6-2BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-R-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-R-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-61-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-2M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-3MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-8M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-6-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-R-10M Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-R-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4M0-R-6M Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-6-4BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-10M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-12MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-R-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-6M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-20M0-6-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-25M0-6-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-2M0-R-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-16M0-R-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-300-R-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-6-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-18M0-6-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-R-22M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-8 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-2000-R-24 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-6-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-R-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-6-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-R-25M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1610-R-24 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1610-R-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-6-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-R-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-6-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-R-10M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-R-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-20M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-25M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1010-R-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1010-R-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-6-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-R-12M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-16M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1410-6-12 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-15M0-6-12M Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-R-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-6-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-R-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-R-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-6-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-R-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® PFA-620-6-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-820-6-6 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-6-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-100-R-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® B-1010-6-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-R-12M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® T-600-6-4 PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-6-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-6-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-200-6-1 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-6-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-6-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-400-R-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1010-R-16 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-61-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-R-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-6-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-R-16 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-6-10M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes B-810-R-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® PFA-420-6-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes PFA-820-6-4 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-R-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-6M Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1010-6-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-100-R-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-R-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-10M0-R-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-6-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-810-6-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-R-20 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1610-R-32 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Adaptateur pour tube Swagelok® préserti SS-18M0-R-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-6-8M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-R-12 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-18M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-6-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1610-6-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-6-4 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-R-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-8M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-22M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12M0-R-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-16M0-6-10M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-6-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-R-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-2000-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-6-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-R-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-6M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-6M Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-25M0-R-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-300-6-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-300-R-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-10M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-6-2BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-R-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-6-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-61-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-6-1BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-R-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-12M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4M0-R-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-2400-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-3M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-6-4M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-500-6-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-R-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-R-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® T-400-6-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-R-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-12M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-18M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-3M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-6-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-R-12M Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-R-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-R-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-R-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-810-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-10M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-25M0-6-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 2507-400-R-6-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-R-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1210-R-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-1610-2R-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8M0-R-16M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники — Tés
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-1210-3-12-8SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-3-16-12 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-18M0-3-18M-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2000-3-20-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-22M0-3-22M-12M Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-2400-3-24-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-25M0-3-25M-12M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-3-4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-3-4-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3-8-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-8M0-3-8M-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-3-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3-4-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3-8-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3-6-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-600-3-6-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes B-810-3-8-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes B-810-3-8-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1010-3-10-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-10M0-3-10M-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3-12-4 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3-12-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3-6-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3-8-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-3-16-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-1610-3-16-8 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-16M0-3-16M-12M Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-1210-3-12-8 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-12M0-3-12M-6M Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-3-8-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok®
Наличие изделий по местоположению склада
часов