Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 12 à 25 mm (3/8 à 1 po)
- –40°C (–40°F) à 121°C (250°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276
- 340 bar (4035 psig) à 413 bar (6000 psig)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB) — Configuration droite, 2 voies
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-16GBF16 Acier inoxydable 316 1 po Taraudage NPT 1 po Taraudage NPT SS-8GBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® SS-8GBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po SS-8GBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok®
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden