Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-400 | - | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-600 | - | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-810 | - | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.