Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Té série IPT en acier inoxydable 316, raccordement fileté à extrémité conique 9/16 po moyenne pression, 1379 bar (20 000 psi)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tés
Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Tous les raccords possèdent un trou d'évacuation permettant de vérifier que le montage a été réalisé correctement.
Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm, Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 9/16 po |
Type du raccordement 1 | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle |
Dimension du raccordement 2 | 9/16 po |
Type du raccordement 2 | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle |
Dimension du raccordement 3 | 9/16 po |
Type du raccordement 3 | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020716 |
eClass (5.1.4) | 22360605 |
eClass (6.0) | 22360190 |
eClass (6.1) | 22360190 |
UNSPSC (4.03) | 40141729 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
UNSPSC (15.1) | 40183102 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4HF60 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | Afficher le produit |
T4MF20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | Afficher le produit |
T6MF20 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | Afficher le produit |
T9HF60 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.