Tous les produits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Connecteurs pour tubes en plastiqueIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - -
Tubes souples — Tubes souples en PFA — Tubes souples en PFAIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
PFA-T12-062-50 PFA - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-100 PFA - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6-062-100 PFA - - - - PFA-T8-062-50 PFA - - - - PFA-T8-062-100 PFA - - - - PFA-T4-062-100 PFA - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA - - - - PFA-T2-030-500 PFA - - - - PFA-T4-047-100 PFA - - - - PFA-T6-062-50 PFA - - - - -
Tubes souples — Raccordements d'extrémité — Adaptateurs pour tubes convolutés pour le videIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
304-4-XOA Acier inoxydable 304 1/4 po Adaptateur XOA - - 304-6-XOA Acier inoxydable 304 3/8 po Adaptateur XOA - - -
Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT — Tubes en vinyle série LTIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
LT-6-8 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - - LT-2-4 Vinyle - - - - -
Tubes souples — Tubes métalliques convolutés — Tubes métalliques convolutésIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
321-4-X-2 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-12DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-4FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-12 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-12DFO Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 321-6-X-12 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-4-X-12FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-6FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-12-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-18DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-6-X-24-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA 321-4-X-2-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-6-X-6 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-4-X-24DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-8-X-24-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-3-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-6-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-4-X-24 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-36DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-4-B2 Acier inoxydable 321 1/4 po Adaptateur XBA 1/4 po Adaptateur XBA 321-4-X-6 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-8-X-12 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple 321-8-X-1-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-8-X-36-B2 Acier inoxydable 321 1/2 po Adaptateur XBA 1/2 po Adaptateur XBA 321-4-X-24DMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-24FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-4-X-36FMR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 321-6-X-12-B2 Acier inoxydable 321 3/8 po Adaptateur XBA 3/8 po Adaptateur XBA 321-8-X-12DFR Acier inoxydable 321 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 321-6-X-24 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-8-X-6 Acier inoxydable 321 1/2 po Extrémité de tube souple 1/2 po Extrémité de tube souple 321-6-X-1 Acier inoxydable 321 3/8 po Extrémité de tube souple 3/8 po Extrémité de tube souple 321-4-X-4 Acier inoxydable 321 1/4 po Extrémité de tube souple 1/4 po Extrémité de tube souple 321-4-X-6DFR Acier inoxydable 321 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires