Capteurs de pression Swagelok®
Assurez un contrôle électronique précis de la pression dans des applications industrielles diverses avec les capteurs de pression industriels Swagelok.
Demander un complément d’informationLes thermomètres Swagelok ont des boîtiers hermétiquement scellés, conformément à la norme ASME B40.200, pour éviter la formation de buée et les dommages causés par l’humidité aux composants internes, et sont étalonnés en usine pour répondre à la norme ASME B40.200. Ils offrent une protection des composants internes sur 50 % de la plage de mesure jusqu’à 200 °C (500 °F). Des entretoises à gel sans silicone amortissent les effets des vibrations.
Des lentilles en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre sécurit sont disponibles pour répondre à une gamme d’exigences d’application avec la norme de construction entièrement soudée en acier inoxydable 304 et avec un raccord de process et une tige en acier inoxydable 316 disponibles. Les cadrans anti-parallaxe permettent une lecture facile avec les thermomètres ayant un réglage externe pour un étalonnage facile sur le terrain.
Les options disponibles incluent aucun amortissement, un certificat d’étalonnage traçable NIST, un remplissage de liquide en silicone (non disponible avec l’amortissement standard, avec des options de lentille en verre ou pour des plages de cadrans de plus de 260 °C (500 °F), un raccord et une tige de process en acier inoxydable 316 et un écrou de blocage NPT.
Caractéristiques techniques
Plages de mesures | –100 à 150°F de 200 à 1000 °F –70 à 70 °C de 100 à 540 °C |
Précision | ±1 % de l’étendue d’échelle, conformément à la norme ASME B40.200 |
Média d’amortissement | gel inerte sans silicone |
Configurations | Angle réglable, raccordement situé au centre arrière ou en bas de la face arrière |
Taille du cadran | 76,2 mm (3 po) ; 127 mm (5 po) |
Diamètres de tige | 6,4 mm (0,25 po), longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po) |
Raccordement au process | filetage NPT 1/2 po standard, G1/2B disponible |
Catalogues des capteurs de pression
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques :Précision de 0,5 % de l'intervalle de mesure [étalonnage du point limite] (0,25 % de l'intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) ; choix important de plages de pressions et d'unités : psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa.Références de pression : relative (vide, positive, compensé) ou absolu ; disponibles avec un choix varié de raccordements électriques et de signaux de sortie ; disponibles avec un choix varié de raccordements au process, notamment des membranes affleurantes et des adaptateurs pour tubes Swagelok®
Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les pannes de manomètreDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.