Régulateurs — Déverseurs à ressort
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Réf. pièceMatériau du corpsPression d’entrée maximalePlage de régulationOrificesConfiguration des orifices
KBP1F0D4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po D KBP1G0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 17,2 bar (250 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1E0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 3,4 bar (50 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1F0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A KBP1J0A4A5A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires