text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague de soudure ATW en acier inoxydable 316L, diam. ext. 1/4 po

Réf. pièce : 316L-4-ATW-R

Ajouter aux favoris

Vue d’ensemble

Bagues à souder

Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Bague à souder en automatique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 23110904
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141718
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.