Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes pour manomètres à chapeau vissé — Passage droitIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-6PNBGM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle SS-6PNBGM12-F8 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires