Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Bouchons
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-P Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-P-0010 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-P-0013 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-PBLBQ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-PCP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4M0-P Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-500-P Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-P-0012 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-25M0-P Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-300-P Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-3M0-P Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-P-0001 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-P Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-P Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-P Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-P Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - T-400-P PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-P-0006 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 6MO-400-P - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 2507-810-P-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 2507-400-P-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - SS-12M0-P-0001 - 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - -
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Capuchons
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 2507-400-C-SG2 - 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 2507-600-C-SG2 - 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 2507-810-C-SG2 - 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden