Cylindres d’échantillonnage — Cylindres double extrémité
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Cylindres double extrémité — Cylindres conformes aux normes DOTIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
304L-HDF4-1000 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-1GAL Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-75 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF2-40 Acier inoxydable 304L 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-2250 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-300-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-1000 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1000T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-50 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-2250 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-1000 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-400 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-300 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1GAL Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-300-12457 Acier inoxydable 316L 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT -
Cylindres double extrémité — Cylindres conformes à la DESPTIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
304L-HDF4-1000-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-300-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-2250-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Cylindres double extrémité — Cylindres d'échantillonnage miniaturesIl se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2
SS-4CD-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube SS-4CD-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube SS-4CD-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires