Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok®
Nous proposons un choix de produits qui vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides. Nos liquides détecteurs de fuites vous indiqueront les raccordements qui fuient, tandis que nos produits d’étanchéité pour filetages et notre ruban de PTFE vous permettront d’éviter l’apparition ultérieure de fuites dès la phase de montage. Pensez aux économies que vous pourriez faire sur vos coûts d’exploitation et au temps gagné en démontage/remontage grâce à ces produits Swagelok qui ont prouvé leur efficacité.
Catalogues des détecteurs de fuites, des lubrifiants et des produits d’étanchéité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Page 1/1 - Les bouchons de tubes d'échangeur thermique ferment les extrémités de tubes qui fuient, prolongeant leur vie. La conicité uniforme et la finition de surface lisse assurent une étanchéité positive avec un minimum de force à l'installation.

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité
Les fuites de fluide peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Dans certains cas, elles font grimper les coûts d’exploitation en entraînant un gaspillage de gaz utilitaires, une perte de produit ou une baisse de rendement du procédé de fabrication. Dans d’autres cas, en plus faire perdre de l’argent, les fuites exposent le personnel à des fluides dangereux ou à des situation périlleuses. C’est pourquoi il est important d’avoir à disposition des produits capables de détecter des fuites dans vos systèmes ou d’empêcher ces fuites de se produire.
Swagelok propose toute une gamme de produits – liquides détecteurs de fuites, lubrifiants, produits d’étanchéité pour filetages – qui vous aideront à traiter et à éviter les fuites dans vos systèmes.
- Pour détecter des fuites dans vos systèmes fluides, appliquez du liquide détecteur de fuites Snoop® au niveau des raccords et observez l’apparition de bulles indiquant une fuite.
- Pour éviter des fuites au niveau de raccords filetés, optez pour les produits d’étanchéité pour filetages Swak® ou le ruban de PTFE Swagelok.
- Pour faciliter l’assemblage de tuyaux filetés et renforcer la fiabilité des raccordements, utilisez les lubrifiants pour filetages Goop® de Swagelok.