text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop Thread Lubricant

Lubrifiants Swagelok®

Le lubrifiant pour filetage Goop® de Swagelok facilite l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages, réduisant ainsi le temps consacré à l’installation.

Catalogues des lubrifiants

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok leak detection services

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Fixing fluid system leaks
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Swagelok onsite leak detection services
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Silver Goop, Pure Goop, and  Blue Goop Thread Lubricants

Lubrifiants pour filetages Silver, Pure, Blue et Vac Goop®

Notre large gamme de lubrifiants pour filetages Goop™ à base d’huiles, d’halocarbures ou de fluorosilicone facilite l’assemblage de raccordements étanches. On peut les utiliser avec l’acier inoxydable, des alliages de titane, d’aluminium et de nickel, ainsi que des alliages haute température, dans toutes sortes d’applications, y compris dans des systèmes sous vide.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.