text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok SWAK Pipe Thread Sealant

Produits d’étanchéité Swagelok®

Les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications, améliorant ainsi la sécurité du système, tandis que les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur peuvent prolonger la durée de vie de votre échangeur, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Catalogue des produits d’étanchéité

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok leak detection services

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok Compressed Gas Leak Detection Services
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Fixing fluid system leaks
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Common fluid system leaks in tire manufacturing facilities
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques

Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Swagelok onsite leak detection services
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

SWAK and Blue Goop thread sealant

Obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur et produits d’étanchéité pour filetages

Grâce à leur compatibilité avec de nombreux produits chimiques, les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes caractérisés par des pressions et des températures très diverses.

Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur prolongent la durée de vie de votre échangeur en scellant les extrémités des tubes qui fuient. Une finition de surface uniforme et lisse vous permet de garantir une étanchéité positive avec une force minimale nécessaire pour l’installation. Les obturateurs pour tubes sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.