text.skipToContent text.skipToNavigation
датчики давления

Capteurs de pression Swagelok®

Assurez un contrôle électronique précis de la pression dans des applications industrielles diverses avec les capteurs de pression industriels Swagelok.

Demander un complément d’information

Les capteurs Swagelok sont proposés avec des plages de pressions, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent d’obtenir des configurations sur mesure répondant aux exigences les plus diverses.

Modèle S (industriel standard) et modèle E (antidéflagrant)

Tous les modèles sont en acier inoxydable, de conception robuste et compacte résistante aux pics de pression, aux chocs et aux vibrations. La répétabilité, la fiabilité et la stabilité des mesures est assurée grâce à la technologie des capteurs piézorésistifs et à film mince. Une précision de 0,5 % de l’étalonnage du point limite (0,25 % de l’intervalle de mesure [droite du meilleur ajustement]) assure une surveillance précise de la pression.

Un large choix de plages de pression avec des unités de mesure en psi, bar, MPa, kg/cm2 et kPa, et des références de pression relative (vide, positive, combinée) et absolue des raccords de process de l’adaptateur de tube Swagelok, NPT, RG, RJ ou conique ISO7, et une version à membrane affleurante pour une utilisation avec des fluides visqueux et des boues sont disponibles.

Le modèle S est conçu pour être utilisé dans diverses applications industrielles générales comme le contrôle de machines, le contrôle de process, le matériel d'essai et de laboratoire et les systèmes hydrauliques et pneumatiques.

Le modèle Swagelok E est spécialement conçu pour répondre aux exigences de durabilité et de performance des applications industrielles où une antidéflagrance est requise, telles que la surveillance des têtes de puits, le raffinage, la pétrochimie, le pétrole et le gaz offshore, et la mesure du gaz. Il résiste aux pics de pression, aux vibrations et à l’intrusion d’humidité selon IP67/NEMA 4X et est conforme aux normes CSA (Canada et États-Unis) et FM : Classe I, Division 1, Groupes A, B, C, D ; Classe II / III, Division 1, Groupes E, F, G et une classe de température nominale de T6 à une température ambiante maximale de 60 °C (140 °F) et T4 à une température ambiante maximale de 105 °C (221 °F).

Catalogues des capteurs de pression

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les pannes de manomètre

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.