text.skipToContent text.skipToNavigation
流量传感器

Détecteurs de débit Swagelok®

Détectez précisément un débit de gaz grâce à l'actionnement positif des détecteurs de débit série FV4 Swagelok.

Demander un complément d’information

Suivez les variations du circuit de gaz avec les détecteurs de débit série FV4 Swagelok. Les détecteurs de débit de la série FV4 contiennent un mécanisme de flotteur à action immédiate avec un orifice calibré qui se déplace vers le haut ou vers le bas dans le guide du flotteur lorsque le débit augmente ou diminue, fournissant un actionnement positif pour une détection précise du gaz. Un aimant encastré dans le flotteur au-dessus de l’orifice alterne la continuité électrique entre les fils d’un contact en ampoule adjacent pour détecter les changements de débit.

Une construction entièrement soudée en acier inoxydable 316L assure le confinement des fluides et améliore la durabilité, et un interrupteur remplaçable à l’extérieur du passage d’écoulement simplifie la maintenance. Les détecteurs de débit de la série FV4 sont conçus pour des pressions de service allant jusqu’à 344 bar (5000 psig).

Caractéristiques techniques

Matériau Acier inoxydable 316L
Température –40 °C à 79 °C (–40 °F à 175 °F)
Pression de service Jusqu’à 344 bar (5000 psig)

Catalogues des détecteurs de débit

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克泄漏检测服务

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

世伟洛克卡套管接头安装完毕
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

工业流体系统中的截止阀
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

世伟洛克现场工程师与客户讨论取样系统评估结果。
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d'échantillonnage

Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d'échantillonnage industriel.

工人们讨论工厂的工艺测量
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.