Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau (série PGI et PGN) Swagelok®
Les manomètres industriels et de process Swagelok des séries PGI et PBG fournissent une mesure précise de la pression pour les applications industrielles, surveillant les pressions de vide et de système positives jusqu’à 15 000 psi, 1000 bar ou 100 MPa.
Demander un complément d’informationLes manomètres de la série PGN sont des manomètres à usage général certifiés ECE R110 pour une utilisation dans les véhicules au gaz naturel comprimé. Ils sont munis d’une lentille en polycarbonate pour une protection supplémentaire.
Des tailles de cadran de 50 et 63 mm (2 et 2 1/2 po) sont disponibles avec une plage de 0 à 40 MPa (400 bar, 6000 psi). La taille de l’orifice est de 0,25 mm (0,023 po).
Les options comprennent une connexion d’extrémité en laiton avec tube Bourdon (manomètre de 50 mm [2 po] [modèle 50] uniquement), une sortie de transducteur disponible sur manomètre de 50 mm avec des raccords d’extrémité en laiton et des certificats d’étalonnage et de matière.
Catalogues des manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les pannes de manomètreDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.