Manomètres à usage général avec homologation ECE R110 (série PGN) Swagelok®
Obtenez des mesures précises de la pression dans les applications de véhicules au gaz naturel comprimé avec les manomètres certifiés ECE R110.
Demander un complément d’informationLes manomètres de la série PGU et de la série PGC sont conçus pour une utilisation dans une large gamme d’applications, de la distribution de gaz en vrac aux outils de process. Leur précision est conforme à la norme ASME B40.1 et des tailles de cadran de 50 mm (2 po), ± 2 % / 1 % / 2 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1, Grade A, EN 837-1 Classe 2.5, JIS B7505 Classe 2.5) et 40 mm (1 1/2 po), ± 3 % / 2 % / 3 % de l’intervalle de mesure (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Classe 4, JIS B7505 Classe 4), sont disponibles.
Les manomètres de la série PGU sont compatibles avec les applications UHP comme les semi-conducteurs, conformément au SEMI/SEMATECH, sont nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100/10 et ont des connexions d’extrémité en inox 316L VAR.
Les manomètres de la série PGC sont assemblés, nettoyés et emballés dans une salle blanche de classe 100 et ont des raccords d’extrémité NPT de 1/4 po.
Caractéristiques techniques
Plages de mesures | Série PGU: Vide à 3000 psi, 200 bar ou 21 MPa Série PGC: Vide à 6000 psi, 400 bar ou 40 MPa |
Taille du cadran | 40 et 50 mm (1 1/2 et 2 po) |
Précision | Conforme à ASME B40.100, EN837-10 et JIS B7505 |
Plage de température | |
Ambiante | –40 °C à 60 °C (–40 °F à 140 °F) |
Fluide | –40 °C à 100 °C (–40 °F à 212 °F) |
Raccordements d'extrémité | |
Série PGU | 1/4 po femelle VCR®, 1/4 po tournant mâle VCR, 1/4 po mâle intégré VCR, 1,5 po montage en surface à passage intégral |
Série PGC | 1/4 po mâle NPT |
Essai et étalonnage | Chaque manomètre à air propre et sec ultra-haute pureté est étalonné à 100 % en usine et testé à l’hélium à un débit maximal de 1× 10-9 std cm3/s. |
Catalogues des manomètres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les pannes de manomètreDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
La production de Green Alternative Systems commence chez Swagelok avec des solutions sur mesure
Découvrez comment la collaboration avec Swagelok a permis à Green Alternative Systems d’accélérer le rythme de sa production, de réduire ses coûts de main-d'œuvre et de renforcer la fiabilité de ses systèmes.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.