text.skipToContent text.skipToNavigation
智能产品

Produits intelligents Swagelok®

Les capteurs de la série PTX Swagelok et les produits intelligents du module de commande numérique VCM fonctionnent ensemble pour capturer et signaler le débit, la température et la pression critiques des échantillons de process destinés aux analyseurs de process.

Demander un complément d’information

Capteurs de pression et de température numériques à sécurité intrinsèque (série PTX)

Les capteurs de la série PTX Swagelok sont spécialement conçus pour mesurer la pression et la température des fluides d'un système d'échantillonnage. Les deux modèles réduisent considérablement le temps de réponse grâce à un passage d’écoulement à faible volume et un système de purge rapide, et sont disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok de 1/4 po et 6 mm ou des raccords d’extrémité de système modulaires de la série MPC Swagelok.

Le modèle à sécurité intrinsèque est approuvé internationalement pour une utilisation dans toute zone dangereuse (Classe I, Division 1/ATEX Zone 0) et communique avec l’équipement d’automatisation traditionnel avec des entrées analogiques appropriées. Le modèle numérique est approuvé pour une utilisation dans des zones dangereuses de Classe I, Division 2 et communique avec le module de commande numérique Swagelok VCM ou d’autres produits DeviceNet™.

Module numérique de commande de vannes (VCM)

Le VCM Swagelok® utilise un système sophistiqué de commande et de surveillance pour faire fonctionner jusqu'à six sélecteurs d'échantillonnage ou d'autres vannes distinctes. Ce système compact permet de limiter les câblages complexes et de réduire au maximum la consommation totale d'énergie. Il s’agit d’un appareil de Classe 1, Division 2 et certifié UL pour une utilisation dans les zones dangereuses. Il communique avec d’autres systèmes via une interface réseau DeviceNet™ et accepte les entrées numériques en option.

En savoir plus sur les fichiers EDS des produits intelligents

Catalogues des produits intelligents

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Maintain Representative Samples

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

机械密封支持系统解决方案聚焦
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

工人们讨论工厂的工艺测量
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.