text.skipToContent text.skipToNavigation
温度计

Thermomètres Swagelok®

Réalisez facilement des mesures de température et des étalonnages sur site d’une grande fiabilité avec les thermomètres à spirale bimétallique et mouvement amorti Swagelok faciles à utiliser.

Demander un complément d’information

Les thermomètres Swagelok ont des boîtiers hermétiquement scellés, conformément à la norme ASME B40.200, pour éviter la formation de buée et les dommages causés par l’humidité aux composants internes, et sont étalonnés en usine pour répondre à la norme ASME B40.200. Ils offrent une protection des composants internes sur 50 % de la plage de mesure jusqu’à 200 °C (500 °F). Des entretoises à gel sans silicone amortissent les effets des vibrations.

Des lentilles en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre sécurit sont disponibles pour répondre à une gamme d’exigences d’application avec la norme de construction entièrement soudée en acier inoxydable 304 et avec un raccord de process et une tige en acier inoxydable 316 disponibles. Les cadrans anti-parallaxe permettent une lecture facile avec les thermomètres ayant un réglage externe pour un étalonnage facile sur le terrain.

Les options disponibles incluent aucun amortissement, un certificat d’étalonnage traçable NIST, un remplissage de liquide en silicone (non disponible avec l’amortissement standard, avec des options de lentille en verre ou pour des plages de cadrans de plus de 260 °C (500 °F), un raccord et une tige de process en acier inoxydable 316 et un écrou de blocage NPT.

Caractéristiques techniques

Plages de mesures –100 à 150°F de 200 à 1000 °F
–70 à 70 °C de 100 à 540 °C
Précision ±1 % de l’étendue d’échelle, conformément à la norme ASME B40.200
Média d’amortissement gel inerte sans silicone
Configurations Angle réglable, raccordement situé au centre arrière ou en bas de la face arrière
Taille du cadran 76,2 mm (3 po) ; 127 mm (5 po)
Diamètres de tige 6,4 mm (0,25 po), longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po)
Raccordement au process filetage NPT 1/2 po standard, G1/2B disponible

Catalogues des thermomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

世伟洛克预设计子系统

Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les pannes de manomètre

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

机械密封支持系统解决方案聚焦
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

工人们讨论工厂的工艺测量
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.