text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok hoses with various sizes and end connections

Flexibles et tubes souples Swagelok®

De nombreuses installations industrielles dans le monde font confiance aux flexibles et tubes souples Swagelok pour acheminer des liquides et des gaz indispensables à leurs activités. Trouvez des produits adaptés aux pressions et aux températures de vos applications en choisissant parmi les possibilités offertes pour le matériau du tube central, le type de renfort, le type de raccordement et l’isolant de votre flexible.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok hose management services engineer

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok hose and flexible tubing
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Industrial hose maintenance
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Industrial hose reinforcement types
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Hoses and flexible tubing

Flexibles et tubes souples

Utilisés partout, des fabriques de semi-conducteurs aux usines de pneus en passant par de nombreuses autres applications industrielles, les flexibles et tubes souples Swagelok sont d’une grande fiabilité dans toutes sortes de situations. D’un diamètre maximal de 2 pouces, ils peuvent être coupés à la longueur de votre choix et équipés de différents types de raccordements. Faites votre choix parmi des matériaux et des raccordements adaptés à une large gamme de pressions et de températures. Découvrez comment Swagelok peut vous aider à trouver le flexible le plus performant pour votre application.

Notre offre :

  • Des conduites flexibles constituées de plusieurs couches
  • Des conduites flexibles constituées d’une seule couche
  • Des options pour les applications statiques et dynamiques
  • Des conduites flexibles pour des pressions de service allant du vide à 413 bar (6000 psig)
  • Des isolants pour des températures allant de -200 °C à 537 °C (-325 °F à 1000 °F)
  • Des flexibles certifiés ECE R110

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.