text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE Core Hose

Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®

Les flexibles en PTFE peuvent être nettoyés parfaitement entre deux flux du process, tandis que leur souplesse et leur comptabilité chimique permettent de les utiliser pour acheminer le fluide d’un système en toute sécurité dans des applications générales et spéciales.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok hose management services engineer

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Swagelok hose and flexible tubing
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Industrial hose maintenance
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Industrial hose reinforcement types
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Convoluted and smooth PTFE core hose

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse

Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.