text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг высокого давления серии fx

Flexible métallique haute pression (série FX) Swagelok®

Le flexible haute pression entièrement métallique de la série FX offre une résistance à la corrosion dans les environnements corrosifs haute température, sous vide et haute pression.

Demander un complément d’information

Le flexible de la série FX est un flexible tressé en acier inoxydable 316L avec une couche extérieure à double tresse en acier inoxydable 321 favorisant le confinement de la pression du flexible. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations. Utilisation courante dans des milieux soumis au vide et à des températures élevées et dans des milieux corrosifs soumis à de fortes pressions, ou lorsque la perméation n’est pas souhaitée.

Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 413 bar (6000 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME pour chaudières et appareils sous pression permettent au flexible de la série FX de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Des assemblages standard et sur mesure sont disponibles avec d’autres options, y compris enveloppes de flexibles, étiquettes de flexibles et test de fuite à l’hélium.

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : Acier inoxydable 316L convoluté annulaire
Renfort : Tresse double en acier inoxydable 321
Raccordements d'extrémité : Acier inoxydable 316
Diamètres nominaux des flexibles Diamètres nominaux des flexibles 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
Pressions de service Vide à 413 bar (6000 psig) pour 1/4 po
Vide à 344 bar (5000 psig) pour 3/8 po
Vide à 310 bar (4500 psig) pour 1/2 po
Vide à 248 bar (3600 psig) pour 3/4 po
Vide à 206 bar (3000 psig) pour 1 po
Vide à 179 bar (2600 psig) pour 1 1/4 po
Vide pour 151 bar (2200 psig) pour 1 1/2 po
Vide à 115 bar (1675 psig) pour 2 po
Plage de température –200 °C à 537 °C (–325 °F à 1000 °F)
Raccordements d'extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®, raccords à étanchéité de surface avec joint torique femelles VCO®, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Техобслуживание промышленных шлангов
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.